刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-:関連画像

型 式ツバ厚 P公差
TypeCharacter
EHSF□M
□MR
4mm(T4)0
-0.005
EHSJF6・8mm(JIS)
EHSFE4mm(T4)-0.01
-0.02
EHSJFE6・8mm(JIS)

1M・1MR(1文字)2M・2MR(2文字)3M(3文字)4M(4文字)5M(5文字)
刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-:関連画像刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-:関連画像刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-:関連画像刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-:関連画像刻印付段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-:関連画像
0.30≦P≦11.901.50≦P≦11.902.80≦P≦11.903.60≦P≦11.904.50≦P≦11.90
成形品の文字順序でご発注ください。文字フォントは こちらをご参照ください。
刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

※ 保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
※ つなぎR(詳細 こちら

基本情報

材質 SKH51 軸径公差(代表公差) 0/-0.02 表面処理 なし
先端形状 なし ガス抜き形状 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EHSF1MR
    • EHSF5M
    • EHSJFE4M
    • EHSFE2MR
    • EHSF3M
    • EHSJFE1M
    • EHSFE5M
    • EHSF2MR
    • EHSF4M
    • EHSJFE2MR
    • EHSJFE2M
    • EHSJF1MR
    • EHSJF4M
    • EHSFE1MR
    • EHSJF2MR
    • EHSJF1M
    • EHSFE4M
    • EHSFE1M
    • EHSJFE5M
    • EHSJF5M
    • EHSJF3M
    • EHSF2M
    • EHSFE3M
    • EHSFE2M
    • EHSJFE3M
    • EHSJF2M
    • EHSF1M
    • EHSJFE1MR
  • 材質

    • SKH51
  • 先端径公差(代表公差)

    • 0/-0.005
    • -0.01/-0.02
  • 軸径公差(代表公差)

    • 0/-0.02
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D(保持径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
  • P(先端径)(mm)

    [0.3-19.9/0.01mm単位]
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • 凹文字
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
    • 3文字
    • 4文字
    • 5文字
  • ガス抜き形状

    • なし
  • L(全長)(mm)

    [40-250/0.01mm単位]
  • 刻印文字(数字指定)

    [0-9/1数字指定単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • 刻印文字選択

    • %(スペース)
    • &
    • +
    • <
    • >
    • @
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • O
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Y
    • Z
  • N(mm)

    [15-235/1mm単位]
  • その他選択

    • \
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム