段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面 900HV~
     母材 40~45HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら

段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-:関連画像

型 式形 状ツバ厚 T公差
ENSL全長指定タイプ4mm(T4)
(L>300→T)
ENSF先端径・全長指定タイプ
EJSL全長指定タイプ6・8mm(JIS)0
-0.05
EJSF先端径・全長指定タイプ

P寸法公差
LD
1.5~810~20
L≦500-0.01
-0.02
-0.01
-0.03
L>500-0.01
-0.03
-0.01
-0.04
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら

基本情報

材質 SKD61 先端径公差(代表公差) -0.01/-0.02 軸径公差(代表公差) 0/-0.02
表面処理 窒化処理 先端形状 なし 刻印文字タイプ なし
刻印文字数 なし ガス抜き形状 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ENSF
    • EJSF
    • ENSL
    • EJSL
  • 材質

    • SKD61
  • 先端径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
  • 軸径公差(代表公差)

    • 0/-0.02
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D(保持径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
  • P(先端径)(mm)

    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    [0.3-1.1/0.005mm単位] [0.3-1/0.05mm単位] [0.3-19.9/0.01mm単位] [0.3-2.6/0.1mm単位] [0.3-2.9/0.001mm単位]
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • ガス抜き形状

    • なし
  • タイプ

    • 先端径・全長指定タイプ
    • 全長指定タイプ
  • L(全長)(mm)

    [40-600/0.01mm単位] [500.1-1000/0.1mm単位]
  • N(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 125
    [15-990/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム