ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/面カット/先端径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら

ガス抜き段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/面カット/先端径・全長指定タイプ-:関連画像

型 式 ツバ厚 P公差
1面カット 4面カット
GW-EHSF GWS-EHSF 4mm(T4) 0
-0.005
GW-EHSJF GWS-EHSJF 6・8mm(JIS)
GW-EHSFE GWS-EHSFE 4mm(T4) -0.01
-0.02
GW-EHSJFE GWS-EHSJFE 6・8mm(JIS)
E±0.01の有効範囲は先端から10mm以下になります。

L-N
SV
30≦L-N≦50 15
50<L-N 30
保持径(D)精度保証範囲(詳細 こちら
つなぎR(詳細 こちら

基本情報

材質 SKH51 軸径公差(代表公差) 0/-0.02 表面処理 なし
先端形状 なし 刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GW-EHSJFE
    • GW-EHSFE
    • GWS-EHSJFE
    • GWS-EHSJF
    • GWS-EHSFE
    • GWS-EHSF
    • GW-EHSF
    • GW-EHSJF
  • 材質

    • SKH51
  • 先端径公差(代表公差)

    • 0/-0.005
    • -0.01/-0.02
  • 軸径公差(代表公差)

    • 0/-0.02
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D(保持径)(mm)

    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
  • P(先端径)(mm)

    [0.6-11.9/0.01mm単位] [0.7-2.6/0.1mm単位]
  • 先端形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • ガス抜き形状

    • 1面カット
    • 4面カット
  • E(面カット幅)(mm)

    [0.02-0.05/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [40-350/0.01mm単位]
  • N(mm)

    [15-330/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム