ストレートエジェクタピン -定尺タイプ/パック品-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
・材質表
PACKType 材質 硬度ツバ厚 T公差 P公差
50PACK
(50本入り)
100PACK
(100本入り)
EPHSKH5158~60HRC4mm(T4)0
-0.02
0
-0.005
EPHE-0.01
-0.02
EPNSKD61

窒化処理
表面900HV~
母材40~45HRC
EPJ6・8mm(JIS)0
-0.05
EPDSKD6150~55HRC4mm(T4)0
-0.02

ストレートエジェクタピン -定尺タイプ/パック品-:関連画像
軸径精度保証範囲(詳細 こちら
x1 EPJmax.35 EPJ以外max.30
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら

基本情報

形状タイプ 先端加工無し 先端形状 なし 全長公差(代表公差) +5/+0.1
ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • 50PACK-EPHE
    • 100PACK-EPH
    • 50PACK-EPD
    • 100PACK-EPJ
    • 100PACK-EPN
    • 50PACK-EPJ
    • 100PACK-EPD
    • 100PACK-EPHE
    • 50PACK-EPH
    • 50PACK-EPN
  • 材質

    • SKD61
    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    [0.3-0.995/0.005mm単位] [0.3-4.999/0.001mm単位] [0.4-24.99/0.01mm単位] [0.5-0.895/0.005mm単位] [0.9-0.995/0.005mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • 0/-0.005
  • 形状タイプ

    • 先端加工無し
  • 先端形状

    • なし
  • 全長公差(代表公差)

    • +5/+0.1
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • L(全長)(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
  • PACK(本)

    • 50
    • 100
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム