超精級刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定,軸径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら総焼入れ品です。
(ツバ部焼きなまし処理なし)

超精級刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定,軸径・全長指定タイプ-:関連画像
軸径精度保証範囲(詳細 こちら
Px1 max.
1.000~5.00030

刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。
超精級エジェクタピンは、精度を維持するためにツバ部付近の焼きなまし処理は施しておりません。精級エジェクタガイドピン&ブシュを使用する等、エジェクタピンの摺動を保護する構造を採用してください。

型 式ツバ厚T P公差
TypeCharacter
EPV
EPVB
□M
□MR
(連番指定)
4mm(T4)0
-0.002

1M・1MR (1文字)2M・2MR (2文字)3M (3文字)4M (4文字)5M (5文字)
超精級刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定,軸径・全長指定タイプ-:関連画像超精級刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定,軸径・全長指定タイプ-:関連画像超精級刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定,軸径・全長指定タイプ-:関連画像超精級刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定,軸径・全長指定タイプ-:関連画像超精級刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定,軸径・全長指定タイプ-:関連画像
1.000≦P≦5.0002.000≦P≦5.0002.800≦P≦5.0003.600≦P≦5.0004.500≦P≦5.000
成形品の文字順序でご発注ください。文字フォントは こちらをご参照ください。

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし ツバ厚 4mm(T4)
軸径公差(代表公差) 0/-0.002 形状タイプ 刻印付き 先端形状 なし
全長公差(代表公差) +0.01/0 ガス抜き形状 なし 刻印文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPV4M
    • EPVB2MR
    • EPV1MR
    • EPV5M
    • EPVB5M
    • EPVB2M
    • EPVB3M
    • EPVB1MR
    • EPV2MR
    • EPV1M
    • EPVB4M
    • EPVB1M
    • EPV3M
    • EPV2M
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    [0.4-11.99/0.01mm単位] [1-4.999/0.001mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • 0/-0.002
  • 形状タイプ

    • 刻印付き
  • 先端形状

    • なし
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.01/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • 凹文字
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
    • 3文字
    • 4文字
    • 5文字
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
  • L(全長)(mm)

    [50-120/0.01mm単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム