刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51(M2)
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像
刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

軸径精度保証範囲(詳細 こちら
T4→x1 max.30
JIS→x1 max.35

型 式ツバ厚 P公差
TypeCharacter
EPH□M
□MR

(連番指定)
4mm(T4)0
-0.005
EPHJ6・8mm(JIS)
EPHE4mm(T4)-0.01
-0.02
EPHJE6・8mm(JIS)

1M・1MR (1文字)2M・2MR (2文字)3M (3文字)4M (4文字)5M (5文字)
刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像刻印付ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像
0.3≦P≦121.5≦P≦122.8≦P≦123.6≦P≦124.5≦P≦12
成形品の文字順序でご発注ください。文字フォントは こちらをご参照ください。

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし 形状タイプ 刻印付き
先端形状 なし ガス抜き形状 なし 刻印文字指定 ※WOSで指定

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPH4M
    • EPHJ2M
    • EPHJE1M
    • EPHE3M
    • EPH1MR
    • EPHE1M
    • EPH5M
    • EPH3M
    • EPHJ2MR
    • EPHE4M
    • EPHJE4M
    • EPHJ3M
    • EPHJ1M
    • EPHE2MR
    • EPHJE3M
    • EPHE2M
    • EPH2MR
    • EPHJE5M
    • EPHJ5M
    • EPHJE2MR
    • EPHJE2M
    • EPHE1MR
    • EPHJ1MR
    • EPH1M
    • EPHJ4M
    • EPH2M
    • EPHJE1MR
    • EPHE5M
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.7
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    [0.4-11.99/0.01mm単位] [1-4.999/0.001mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • 0/-0.005
  • 形状タイプ

    • 刻印付き
  • 先端形状

    • なし
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.02/0
    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • 凹文字
  • 刻印文字数

    • 1文字
    • 2文字
    • 3文字
    • 4文字
    • 5文字
  • L(全長)(mm)

    [35-250/0.01mm単位]
  • 刻印文字指定

    • ※WOSで指定
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム