先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61
硬度 50~55HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-:関連画像
先端形状は こちら~106より選択
形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

型 式 ツバ厚 P公差
EPDS□A 4mm(T4) 0
-0.005
EPD□A -0.01
-0.02

軸径精度保証範囲(詳細 こちら
L x1 max.
50.00~150.00 30
150.01~200.00 60
200.01~250.00 110
250.01~300.00 160
300.01~350.00 210

基本情報

材質 SKD61 表面処理 なし ツバ厚 4mm(T4)
形状タイプ 先端加工付き ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ なし
刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPD22A
    • EPD19A
    • EPDS28A
    • EPD16A
    • EPD3A
    • EPDS11A
    • EPDS17A
    • EPDS3A
    • EPD27A
    • EPDS2A
    • EPDS14A
    • EPD26A
    • EPDS31A
    • EPD17A
    • EPD18A
    • EPDS21A
    • EPDS20A
    • EPD7A
    • EPDS1A
    • EPDS13A
    • EPD32A
    • EPDS7A
    • EPD5A
    • EPDS10A
    • EPDS29A
    • EPD14A
    • EPDS30A
    • EPDS8A
    • EPD13A
    • EPDS26A
    • EPD6A
    • EPD31A
    • EPD8A
    • EPD29A
    • EPDS25A
    • EPD9A
    • EPD23A
    • EPDS12A
    • EPD20A
    • EPDS16A
    • EPDS6A
    • EPDS4A
    • EPDS15A
    • EPDS24A
    • EPDS27A
    • EPDS9A
    • EPDS22A
    • EPDS32A
    • EPDS19A
    • EPD28A
    • EPDS23A
    • EPD21A
    • EPD24A
    • EPD11A
    • EPD4A
    • EPD12A
    • EPD30A
    • EPDS5A
    • EPD25A
    • EPD15A
    • EPD10A
    • EPD1A
    • EPDS18A
    • EPD2A
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    [0.5-11.99/0.01mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • 0/-0.005
  • 形状タイプ

    • 先端加工付き
  • 先端形状

    • 1A
    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 5A
    • 6A
    • 7A
    • 8A
    • 9A
    • 10A
    • 11A
    • 12A
    • 13A
    • 14A
    • 15A
    • 16A
    • 17A
    • 18A
    • 19A
    • 20A
    • 21A
    • 22A
    • 23A
    • 24A
    • 25A
    • 26A
    • 27A
    • 28A
    • 29A
    • 30A
    • 31A
    • 32A
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.05/0
    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • L(全長)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • A(mm)

    • 1
    • 99
    [0.1-11.9/0.1mm単位] [99-99.1/0.1mm単位]
  • E(mm)

    [0.1-6/0.1mm単位]
  • F(mm)

    [35-350/0.01mm単位]
  • G(°)

    [0-89/1°単位]
  • J(mm)

    [0.3-4/0.1mm単位]
  • K(°)

    • 60
    • 90
    [0-90/5°単位]
  • Q(mm)

    [0.2-4.9/0.1mm単位]
  • R(mm)

    [0.2-30/0.1mm単位]
  • V(mm)

    • 1.5
    [0-24/0.1mm単位]
  • W(mm)

    [0.5-11.3/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム