先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/軸径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面:900HV~
母材:40~45HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/軸径・全長指定タイプ-:関連画像
先端形状は こちら~106より選択
形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

型 式 ツバ厚 T公差 P公差
EPNB□A 4mm(T4) 0
-0.02
-0.01
-0.02
EPJB□A 6・8mm(JIS) 0
-0.05

軸径精度保証範囲(詳細 こちら
ツバ厚(T) L x1 max.
T4 50.00~300.00 30
JIS 35
T4

JIS
300.01~350.00 210

基本情報

材質 SKD61 表面処理 窒化処理 軸径公差(代表公差) -0.01/-0.02
形状タイプ 先端加工付き ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ なし
刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPJB30A
    • EPNB31A
    • EPJB7A
    • EPNB3A
    • EPNB25A
    • EPJB17A
    • EPNB24A
    • EPJB3A
    • EPNB28A
    • EPJB32A
    • EPNB18A
    • EPNB19A
    • EPNB26A
    • EPJB15A
    • EPJB14A
    • EPNB27A
    • EPNB2A
    • EPJB24A
    • EPNB10A
    • EPJB31A
    • EPNB13A
    • EPNB16A
    • EPNB22A
    • EPNB12A
    • EPNB17A
    • EPJB12A
    • EPNB23A
    • EPNB14A
    • EPJB22A
    • EPNB29A
    • EPJB8A
    • EPJB2A
    • EPJB1A
    • EPNB30A
    • EPNB15A
    • EPJB26A
    • EPJB27A
    • EPJB10A
    • EPNB1A
    • EPNB8A
    • EPJB25A
    • EPJB29A
    • EPNB20A
    • EPNB9A
    • EPJB19A
    • EPNB4A
    • EPNB11A
    • EPJB16A
    • EPNB7A
    • EPJB4A
    • EPNB21A
    • EPNB32A
    • EPJB5A
    • EPJB9A
    • EPJB28A
    • EPJB23A
    • EPJB18A
    • EPNB5A
    • EPJB13A
    • EPNB6A
    • EPJB20A
    • EPJB21A
    • EPJB11A
    • EPJB6A
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    [0.5-11.99/0.01mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
  • 形状タイプ

    • 先端加工付き
  • 先端形状

    • 1A
    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 5A
    • 6A
    • 7A
    • 8A
    • 9A
    • 10A
    • 11A
    • 12A
    • 13A
    • 14A
    • 15A
    • 16A
    • 17A
    • 18A
    • 19A
    • 20A
    • 21A
    • 22A
    • 23A
    • 24A
    • 25A
    • 26A
    • 27A
    • 28A
    • 29A
    • 30A
    • 31A
    • 32A
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.05/0
    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • No.(呼び径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
  • L(全長)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • A(mm)

    • 99
    [0.1-11.9/0.1mm単位]
  • E(mm)

    [0.1-6/0.1mm単位]
  • F(mm)

    [35-350/0.01mm単位]
  • G(°)

    [0-89/1°単位]
  • J(mm)

    [0.3-4/0.1mm単位]
  • K(°)

    • 60
    • 90
    [0-90/5°単位]
  • Q(mm)

    [0.2-5.9/0.1mm単位]
  • R(mm)

    [0.1-24/0.1mm単位]
  • V(mm)

    • 1.5
    [0.1-24/0.1mm単位]
  • W(mm)

    [0.5-11.3/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム