先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面:900HV~
     母材:40~45HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら
先端加工ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-:関連画像
先端形状は こちら~106より選択
形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

型 式 ツバ厚 T公差 P公差
EPN□A 4mm(T4) 0
-0.02
-0.01
-0.02
EPJ□A 6・8mm(JIS) 0
-0.05

軸径精度保証範囲(詳細 こちら
ツバ厚(T) L x1 max.
T4 50.00~300.00 30
JIS 35
T4

JIS
300.01~350.00 210

基本情報

材質 SKD61 表面処理 窒化処理 軸径公差(代表公差) -0.01/-0.02
形状タイプ 先端加工付き ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ なし
刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPJ30A
    • EPN20A
    • EPN23A
    • EPN26A
    • EPN29A
    • EPJ1A
    • EPJ31A
    • EPJ27A
    • EPJ2A
    • EPN24A
    • EPJ5A
    • EPN11A
    • EPJ13A
    • EPN17A
    • EPN1A
    • EPJ20A
    • EPN32A
    • EPN10A
    • EPN5A
    • EPJ3A
    • EPJ25A
    • EPJ7A
    • EPN9A
    • EPN7A
    • EPN4A
    • EPN25A
    • EPJ4A
    • EPJ14A
    • EPN2A
    • EPN28A
    • EPJ23A
    • EPN22A
    • EPJ6A
    • EPJ24A
    • EPN13A
    • EPN3A
    • EPJ32A
    • EPJ18A
    • EPN12A
    • EPN21A
    • EPN27A
    • EPJ26A
    • EPJ8A
    • EPN18A
    • EPJ21A
    • EPJ19A
    • EPJ16A
    • EPJ28A
    • EPN16A
    • EPN30A
    • EPJ9A
    • EPN19A
    • EPJ12A
    • EPN6A
    • EPJ10A
    • EPJ15A
    • EPJ17A
    • EPN31A
    • EPJ11A
    • EPJ29A
    • EPN8A
    • EPJ22A
    • EPN14A
    • EPN15A
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    [0.5-11.99/0.01mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
  • 形状タイプ

    • 先端加工付き
  • 先端形状

    • 1A
    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 5A
    • 6A
    • 7A
    • 8A
    • 9A
    • 10A
    • 11A
    • 12A
    • 13A
    • 14A
    • 15A
    • 16A
    • 17A
    • 18A
    • 19A
    • 20A
    • 21A
    • 22A
    • 23A
    • 24A
    • 25A
    • 26A
    • 27A
    • 28A
    • 29A
    • 30A
    • 31A
    • 32A
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.02/0
    • +0.05/0
    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • L(全長)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • A(mm)

    • 0.1
    • 1
    • 1.5
    • 99
    [0.1-11.9/0.1mm単位] [99-99.1/0.1mm単位]
  • E(mm)

    [0.1-6/0.1mm単位]
  • F(mm)

    [35-350/0.01mm単位]
  • G(°)

    [0-89/1°単位]
  • J(mm)

    [0.3-4/0.1mm単位]
  • K(°)

    • 60
    • 90
    [0-90/5°単位]
  • Q(mm)

    [0.2-5.8/0.1mm単位]
  • R(mm)

    [0.2-30/0.1mm単位]
  • V(mm)

    • 1.5
    [0-24/0.1mm単位]
  • W(mm)

    [0.5-11.3/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム