Z溝加工付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
Z溝加工付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-:関連画像
形状加工位置決めのために、標準0゚の位置にツバカット加工が施されます。

型 式 ツバ厚 P公差 G公差 V公差
Z-EPH-L 4mm(T4) 0
-0.005
±30' ±0.05
Z-EPHE-L -0.01
-0.02
V-(L-F)tanG≧1
軸径精度保証範囲(詳細 こちら
T4→x1 max.30

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし ツバ厚 4mm(T4)
形状タイプ 先端加工付き 先端形状 5A 全長公差(代表公差) +0.02/0 or +0.05/0
ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • Z-EPH-L
    • Z-EPHE-L
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    [0.5-11.99/0.01mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • 0/-0.005
  • 形状タイプ

    • 先端加工付き
  • 先端形状

    • 5A
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • F(Z溝位置)(mm)

    [40-350/0.01mm単位]
  • G(Z溝角度)(°)

    [0-45/1°単位]
  • L(全長)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • V(Z溝位置)(mm)

    • 1.5
    [1.5-7.5/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム