プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
先端加工ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/軸径・全長指定タイプ-:関連画像
先端形状は こちら~106より選択

形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。
型 式 ツバ厚 P公差
EPHB□A 4mm(T4) 0
-0.005
EPHJB□A 6・8mm(JIS)
EPHBE□A 4mm(T4) -0.01
-0.02
EPHJBE□A 6・8mm(JIS)

軸径精度保証範囲(詳細 こちら
ツバ厚(T) L x1 max.
T4 50.00~200.00 30
JIS 35
T4

JIS
200.01~250.00 110
250.01~300.00 160
300.01~350.00 210

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし 形状タイプ 先端加工付き
ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPHJBE4A
    • EPHJBE5A
    • EPHBE27A
    • EPHJB24A
    • EPHB27A
    • EPHJBE14A
    • EPHJB21A
    • EPHJBE31A
    • EPHJBE13A
    • EPHJBE7A
    • EPHJBE29A
    • EPHJB13A
    • EPHJBE8A
    • EPHB14A
    • EPHB4A
    • EPHB29A
    • EPHJBE6A
    • EPHJBE25A
    • EPHBE1A
    • EPHB19A
    • EPHJB32A
    • EPHB31A
    • EPHJB8A
    • EPHJB19A
    • EPHB1A
    • EPHJBE30A
    • EPHJB11A
    • EPHB3A
    • EPHJB1A
    • EPHBE11A
    • EPHJB25A
    • EPHJB26A
    • EPHJBE12A
    • EPHBE7A
    • EPHJB28A
    • EPHJBE27A
    • EPHJB27A
    • EPHB24A
    • EPHJBE24A
    • EPHJBE19A
    • EPHJBE17A
    • EPHBE30A
    • EPHJB22A
    • EPHB25A
    • EPHB16A
    • EPHBE6A
    • EPHJBE22A
    • EPHBE28A
    • EPHBE3A
    • EPHBE20A
    • EPHB5A
    • EPHBE13A
    • EPHBE21A
    • EPHB10A
    • EPHJBE32A
    • EPHBE8A
    • EPHB7A
    • EPHB13A
    • EPHB28A
    • EPHJB6A
    • EPHJB12A
    • EPHJBE18A
    • EPHB20A
    • EPHB23A
    • EPHJBE28A
    • EPHJB30A
    • EPHBE18A
    • EPHJBE26A
    • EPHBE19A
    • EPHJB29A
    • EPHJBE20A
    • EPHJB20A
    • EPHBE22A
    • EPHJB31A
    • EPHJB7A
    • EPHBE31A
    • EPHBE12A
    • EPHB9A
    • EPHBE5A
    • EPHJBE9A
    • EPHB11A
    • EPHJB3A
    • EPHJB4A
    • EPHBE29A
    • EPHB32A
    • EPHBE32A
    • EPHB15A
    • EPHBE4A
    • EPHB2A
    • EPHBE2A
    • EPHBE15A
    • EPHBE26A
    • EPHJB9A
    • EPHJB10A
    • EPHJBE1A
    • EPHBE25A
    • EPHBE23A
    • EPHB21A
    • EPHJBE16A
    • EPHJBE11A
    • EPHB8A
    • EPHJB2A
    • EPHB12A
    • EPHJBE3A
    • EPHJBE21A
    • EPHJBE2A
    • EPHJB18A
    • EPHB17A
    • EPHJB16A
    • EPHB6A
    • EPHJB5A
    • EPHJBE10A
    • EPHBE10A
    • EPHJBE15A
    • EPHB18A
    • EPHB22A
    • EPHB30A
    • EPHJB23A
    • EPHBE9A
    • EPHJB14A
    • EPHBE24A
    • EPHJBE23A
    • EPHBE16A
    • EPHJB15A
    • EPHJB17A
    • EPHB26A
    • EPHBE14A
    • EPHBE17A
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    [0.5-11.99/0.01mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • 0/-0.005
  • 形状タイプ

    • 先端加工付き
  • 先端形状

    • 1A
    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 5A
    • 6A
    • 7A
    • 8A
    • 9A
    • 10A
    • 11A
    • 12A
    • 13A
    • 14A
    • 15A
    • 16A
    • 17A
    • 18A
    • 19A
    • 20A
    • 21A
    • 22A
    • 23A
    • 24A
    • 25A
    • 26A
    • 27A
    • 28A
    • 29A
    • 30A
    • 31A
    • 32A
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.05/0
    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • No.(呼び径)(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
  • L(全長)(mm)

    [50-350/0.01mm単位]
  • A(mm)

    • 99
    [0.1-11.9/0.1mm単位]
  • E(mm)

    [0.1-6/0.1mm単位]
  • F(mm)

    [35-350/0.01mm単位]
  • G(°)

    [0-89/1°単位]
  • J(mm)

    [0.3-4/0.1mm単位]
  • K(°)

    • 60
    • 90
    [0-90/5°単位]
  • Q(mm)

    [0.2-5.9/0.1mm単位]
  • R(mm)

    [0.1-24/0.1mm単位]
  • V(mm)

    • 1.5
    [0.1-24/0.1mm単位]
  • W(mm)

    [0.5-11.3/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
TEL:0120-343-602 / FAX:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム