ストレートエジェクタピン -ステンレスSUS440C/ツバ厚4mmタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SUS440C
硬度 56~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
ストレートエジェクタピン -ステンレスSUS440C/ツバ厚4mmタイプ-:関連画像
型 式形状 L公差ツバ厚
EPW定尺タイプ+5
+0.1
4mm(T4)
EPWJ6mm(JIS)
EPWG軸径指定・全長固定タイプ4mm(T4)
EPWJG6mm(JIS)

型 式形状 L公差ツバ厚先端面 面粗度
EPW-L全長指定タイプ+0.02
0
4mm(T4)ストレートエジェクタピン -ステンレスSUS440C/ツバ厚4mmタイプ-:関連画像
EPWJ-L6mm(JIS)
EPWB軸径・全長指定タイプ4mm(T4)
EPWJB6mm(JIS)
軸径精度保証範囲(詳細 こちら
T4→x1 max.30
JIS→x1 max.35

基本情報

材質 SUS440C 表面処理 なし 軸径公差(代表公差) 0/-0.005
形状タイプ 先端加工無し 先端形状 なし ガス抜き形状 なし
刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPW-L
    • EPWJB
    • EPWJ
    • EPWB
    • EPW
    • EPWG
    • EPWJ-L
    • EPWJG
  • 材質

    • SUS440C
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    [0.3-0.995/0.005mm単位] [0.3-4.999/0.001mm単位] [0.4-24.99/0.01mm単位] [0.7-0.995/0.005mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • 0/-0.005
  • 形状タイプ

    • 先端加工無し
  • 先端形状

    • なし
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.02/0
    • +5/+0.1
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
  • L(全長)(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    [40-200/0.01mm単位] [100-200/50mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム