ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/定尺タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面:900HV~
     母材:40~45HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
窒化表面硬度保証範囲(詳細 こちら
ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/定尺タイプ-:関連画像
型 式ツバ厚 T公差
EPN4mm(T4)0
-0.02
EPJ6 ・8mm (JIS)0
-0.05

P寸法公差
LP
1~1315~2025
L≦500-0.01
-0.02
-0.01
-0.03
-0.01
-0.04
L≧600-0.01
-0.03
-0.01
-0.03
-0.01
-0.05
軸径精度保証範囲(詳細 こちら
T4→x1 max.30
JIS→x1 max.35

基本情報

材質 SKD61 表面処理 窒化処理 形状タイプ 先端加工無し
先端形状 なし 全長公差(代表公差) +5/+0.1 ガス抜き形状 なし
刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPJ
    • EPN
  • 材質

    • SKD61
  • 表面処理

    • 窒化処理
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.7
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.1
    • 4.2
    • 4.3
    • 4.4
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.7
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.1
    • 5.2
    • 5.3
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.6
    • 5.7
    • 5.8
    • 5.9
    • 6
    • 6.1
    • 6.2
    • 6.3
    • 6.4
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 20
    • 25
    [0.3-0.995/0.005mm単位] [0.3-4.999/0.001mm単位] [0.4-24.99/0.01mm単位] [0.5-0.895/0.005mm単位] [0.9-0.995/0.005mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03
    • -0.01/-0.04 or -0.01/-0.05
    • -0.01/-0.03
    • -0.01/-0.04
  • 形状タイプ

    • 先端加工無し
  • 先端形状

    • なし
  • 全長公差(代表公差)

    • +5/+0.1
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • L(全長)(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 500
    • 600
    • 700
    • 800
    • 900
    • 1000
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム