ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/面カット/全長,軸径・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
ガス抜きストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/面カット/全長,軸径・全長指定タイプ-:関連画像
E±0.01の有効範囲は先端から10mm以下になります。
型 式 ツバ厚 P公差
1面カット 4面カット
GWEPHL
GW
EPHB
GWSEPHL
GWS
EPHB
4mm(T4) 0
-0.005
GWEPHEL
GW
EPHBE
GWSEPHEL
GWS
EPHBE
-0.01
-0.02
GWEPHJL
GW
EPHJB
GWSEPHJL
GWS
EPHJB
6・8mm(JIS) 0
-0.005
GWEPHJEL
GW
EPHJBE
GWSEPHJEL
GWS
EPHJBE
-0.01
-0.02
軸径精度保証範囲(詳細 こちら

・全長指定タイプ T4→x1 max.30
・軸径・全長指定タイプ JIS→x1 max.35
ツバ厚 L x1 max.
T4 40.00~200.00 30
JIS 40.00~200.00 35
T4

JIS
200.01~250.00 110
250.01~300.00 160
300.01~350.00 210
(軸径精度保証範囲は、ガスベントを除く軸径部のみになります。)

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし 形状タイプ ガス抜き
先端形状 なし 刻印文字タイプ なし 刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GWS-EPHJ-L
    • GWS-EPHJB
    • GWS-EPHB
    • GW-EPHJE-L
    • GW-EPHBE
    • GW-EPH-L
    • GW-EPHE-L
    • GWS-EPHJE-L
    • GWS-EPH-L
    • GW-EPHJBE
    • GWS-EPHJBE
    • GWS-EPHE-L
    • GWS-EPHBE
    • GW-EPHJB
    • GW-EPHJ-L
    • GW-EPHB
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 4mm(T4)
    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    [0.6-11.99/0.01mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • 0/-0.005
  • 形状タイプ

    • ガス抜き
  • 先端形状

    • なし
  • 全長公差(代表公差)

    • +0.02/0
    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • 1面カット
    • 4面カット
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • No.(呼び径)(mm)

    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
  • L(全長)(mm)

    [40-350/0.01mm単位]
  • E(mm)

    [0.02-0.05/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム