ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚JIS/定尺・全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 こちら
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚JIS/定尺・全長指定タイプ-:関連画像
型 式形状ツバ厚 L寸公差 P寸公差先端面 面粗度
EPHJ定尺タイプ6・8mm
(JIS)
+5
+0.1
0
-0.005
EPHJE-0.01
-0.02
EPHJ-L全長指定タイプ+0.02
0
L>200→
0
-0.005
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚JIS/定尺・全長指定タイプ-:関連画像
EPHJE-L-0.01
-0.02

軸径精度保証範囲(詳細 こちら
JIS→x1 max.35

基本情報

材質 SKH51 表面処理 なし 形状タイプ 先端加工無し
先端形状 なし ガス抜き形状 なし 刻印文字タイプ なし
刻印文字数 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • EPHJ-L
    • EPHJE
    • EPHJ
    • EPHJE-L
  • 材質

    • SKH51
  • 表面処理

    • なし
  • ツバ厚

    • 6mm(JIS)
    • 8mm(JIS)
  • D/P(軸径)(mm)

    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    [0.3-0.995/0.005mm単位] [0.3-4.999/0.001mm単位] [0.4-24.99/0.01mm単位] [0.5-0.895/0.005mm単位] [0.9-0.995/0.005mm単位]
  • 軸径公差(代表公差)

    • -0.01/-0.02
    • 0/-0.005
  • 形状タイプ

    • 先端加工無し
  • 先端形状

    • なし
  • 全長公差(代表公差)

    • +5/+0.1
    • +0.02/0 or +0.05/0
  • ガス抜き形状

    • なし
  • 刻印文字タイプ

    • なし
  • 刻印文字数

    • なし
  • L(全長)(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    [40-350/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

モールド事業部
TEL:03-5805-7190 / FAX:03-5805-7191
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム