絞り用パンチ  DLCコート処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
絞り用パンチ  DLCコート処理:関連画像
・材質表
Type 材質 硬度シャンク径D型式
下地なし下地WPC
レギュラータイプ
絞り用パンチ  DLCコート処理:関連画像
SKH51相当61~64HRC
表面3000HV以上
3~25N-SHNW-SH
粉末ハイス鋼64~67HRC
表面3000HV以上
N-PHNW-PH
タップ付パンチ
絞り用パンチ  DLCコート処理:関連画像
粉末ハイス鋼5~25N-MPHNW-MPH

商品概要はこちらをご覧下さい。

絞り用パンチ  DLCコート処理:関連画像

SP-C→T=5


絞り用パンチ  DLCコート処理:関連画像
 こちら



数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

ジェクタ有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • NW-MPH(2-6)A
    • NW-SH(2-10)C
    • NW-PH(2-10)D
    • NW-SH(2-6)A
    • NW-SH(2-10)D
    • N-PH(2-10)C
    • N-SH(2-6)A
    • N-MPH(2-10)D
    • N-MPH(2-10)C
    • N-SH(2-10)C
    • N-MPH(2-8)B
    • N-SH(2-10)D
    • NW-SH(2-8)B
    • N-MPH(2-6)A
    • NW-MPH(2-8)B
    • NW-MPH(2-10)D
    • NW-PH(2-8)B
    • NW-MPH(2-10)C
    • N-SH(2-8)B
    • N-PH(2-6)A
    • N-PH(2-8)B
    • NW-PH(2-6)A
    • NW-PH(2-10)C
    • N-PH(2-10)D
  • ジェクタ有無

  • 刃先形状

    • 2A
    • 3A
    • 4A
    • 6A
    • 2B
    • 3B
    • 4B
    • 5B
    • 6B
    • 7B
    • 8B
    • 2C
    • 3C
    • 4C
    • 5C
    • 6C
    • 7C
    • 8C
    • 9C
    • 10C
    • 2D
    • 3D
    • 4D
    • 5D
    • 6D
    • 7D
    • 8D
    • 9D
    • 10D
  • 材質

    • SKH51
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • DLC下地なし
    • DLC下地WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • レギュラー
    • タップ付
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [40-100/0.1mm単位] [40-80/0.01mm単位]
  • PC(P寸法変更)(mm)

    [1-1.99/0.001mm単位] [1-18/0.01mm単位] [3-6/0.001mm単位]
  • A(°)

    [1-89/0.01°単位] [1-89/1°単位]
  • E(mm)

    [1.1-24.99/0.01mm単位]
  • F(mm)

    [10-78/0.01mm単位] [10-99.9/0.1mm単位]
  • K(°)

    [1-89/0.01°単位] [1-89/1°単位]
  • P(mm)

    [2-25/0.01mm単位] [2-4/0.001mm単位]
  • Q(mm)

    • 0
    [0.01-9.6/0.5mm単位] [0.1-15/0.1mm単位]
  • R(mm)

    • 0
    [0-15/0.1mm単位] [0.01-9.6/0.5mm単位] [0.5-15/0.01mm単位]
  • S(mm)

    [0.5-57/0.1mm単位] [0.6-20/0.01mm単位]
  • V(mm)

    [1-2.9/0.1mm単位] [1-24.99/0.01mm単位]
  • Y(°)

    [45-90/1°単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム