面打ちパンチ  DLCコート処理 -Bタイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
面打ちパンチ  DLCコート処理 -Bタイプ-:関連画像
・材質表
 先端形状 材質 硬度型式
シャンク形状Shape
刃先形状
ショルダー欠円シャンクタップ付
下地なしストレートSKH51相当61~64HRC
表面3000HV以上
N-SHMUBGN-SHMUB (指定不要)
粉末ハイス鋼64~67HRC
表面3000HV以上
N-PHMUBGN-PHMUBN-MPHMUB
パイロットSKH51相当61~64HRC
表面3000HV以上
N-HSRMUBGN-HSRMUB (指定不要)
粉末ハイス鋼64~67HRC
表面3000HV以上
N-PSRMUBGN-PSRMUBN-MRHMUB
下地WPC®ストレートSKH51相当61~64HRC
表面3000HV以上
NW-SHMUBGNW-SHMUB (指定不要)
粉末ハイス鋼64~67HRC
表面3000HV以上
NW-PHMUBGNW-PHMUBNW-MPHMUB
パイロットSKH51相当61~64HRC
表面3000HV以上
NW-HSRMUBGNW-HSRMUB (指定不要)
粉末ハイス鋼64~67HRC
表面3000HV以上
NW-PSRMUBGNW-PSRMUBNW-MRHMUB

商品概要はこちらをご覧下さい。


-ショルダー・先端ストレート-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Bタイプ-:関連画像

-ショルダー・先端パイロット-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Bタイプ-:関連画像


-欠円シャンク・先端ストレート-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Bタイプ-:関連画像

-欠円シャンク・先端パイロット-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Bタイプ-:関連画像


-タップ付・先端ストレート-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Bタイプ-:関連画像

-タップ付・先端パイロット-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Bタイプ-:関連画像


R≦0.3(※)→刃先形状 E・GはR≦0.5
刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
RT(※)→P<8の先端には危険防止のために丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。(下地WPC®処理適用不可)
先端R部の長さは製品データ「パンチR部長さ」をご参照ください。 こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

刃先形状 A

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • NW-PSRMUB
    • GN-HSRMUB
    • NW-HSRMUB
    • NW-MPHMUB
    • N-SHMUB
    • N-MRHMUB
    • GN-PSRMUB
    • N-HSRMUB
    • NW-SHMUB
    • GN-PHMUB
    • N-PHMUB
    • N-PSRMUB
    • NW-MRHMUB
    • GNW-HSRMUB
    • GN-SHMUB
    • N-MPHMUB
    • GNW-SHMUB
    • NW-PHMUB
    • GNW-PSRMUB
    • GNW-PHMUB
  • 先端形状

    • Bタイプ先端ストレート
    • Bタイプ先端パイロット
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • DLC 下地なし
    • DLC 下地WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
    • 欠円
    • タップ付
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [30-900/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-1.8/0.01mm単位] [2-17.8/0.01mm単位] [18-22.8/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-17.99/0.01mm単位]
  • C(mm)

    [0.5-2.9/0.1mm単位]
  • F(mm)

    [28-97.5/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム