面打ちパンチ  DLCコート処理 -Aタイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
面打ちパンチ  DLCコート処理 -Aタイプ-:関連画像
・材質表
先端形状 材質 硬度型式
シャンク形状
ショルダー欠円シャンクタップ付
ストレートSKH51相当6164HRC
表面3000HV
-DLCコート処理-
N-SHMUA
-下地WPC®処理-
NW-SHMUA
-DLCコート処理-
GN-SHMUA
-下地WPC®処理-
GNW-SHMUA
粉末ハイス鋼6467HRC
表面3000HV
-DLCコート処理-
N-PHMUA
-下地WPC®処理-
NW-PHMUA
-DLCコート処理-
GN-PHMUA
-下地WPC®処理-
GNW-PHMUA
-DLCコート処理-
N-MPHMUA
-下地WPC®処理-
NW-MPHMUA
パイロットSKH51相当6164HRC
表面3000HV
-DLCコート処理-
N-HSRMUA
-下地WPC®処理-
NW-HSRMUA
-DLCコート処理-
GN-HSRMUA
-下地WPC®処理-
GNW-HSRMUA
粉末ハイス鋼6467HRC
表面3000HV
-DLCコート処理-
N-PSRMUA
-下地WPC®処理-
NW-PSRMUA
-DLCコート処理-
GN-PSRMUA
-下地WPC®処理-
GNW-PSRMUA
-DLCコート処理-
N-MRHMUA
-下地WPC®処理-
NW-MRHMUA

商品概要はこちらをご覧下さい。


-ショルダー・先端ストレート-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Aタイプ-:関連画像

-ショルダー・先端パイロット-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Aタイプ-:関連画像


-欠円シャンク・先端ストレート-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Aタイプ-:関連画像

-欠円シャンク・先端パイロット-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Aタイプ-:関連画像

-タップ付・先端ストレート-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Aタイプ-:関連画像

-タップ付・先端パイロット-

面打ちパンチ  DLCコート処理 -Aタイプ-:関連画像


刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
RT(※)→P<8の先端には危険防止のために丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。
先端R部の長さは製品データ「パンチR部長さ」をご参照ください。 こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

刃先形状 A

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GNW-PHMUA
    • N-SHMUA
    • N-HSRMUA
    • GN-PSRMUA
    • NW-MRHMUA
    • GN-SHMUA
    • N-MPHMUA
    • NW-MPHMUA
    • NW-PHMUA
    • N-MRHMUA
    • N-PSRMUA
    • GN-HSRMUA
    • NW-SHMUA
    • N-PHMUA
    • GNW-HSRMUA
    • GNW-PSRMUA
    • GN-PHMUA
    • NW-PSRMUA
    • NW-HSRMUA
    • GNW-SHMUA
  • 先端形状

    • Aタイプ先端ストレート
    • Aタイプ先端パイロット
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • DLC 下地なし
    • DLC 下地WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
    • 欠円
    • タップ付
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [30-900/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-24/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-17.99/0.01mm単位]
  • F(mm)

    [28-97.5/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム