バーリングパンチ  DLCコート処理 -先端R ジェクタタイプ-

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
バーリングパンチ  DLCコート処理 -先端R ジェクタタイプ-:関連画像
・材質表
型式 材質 硬度
Dm5D
刃先ショート刃先ロング刃先ショート刃先ロング
N-PJMS

-下地WPC-
NW-PJMS
AN-PJMS

-下地WPC-
ANW-PJMS
粉末ハイス鋼64~67HRC
表面3000HV以上

シャンク径公差D(m5)・()選択
商品概要はこちらをご覧下さい。

バーリングパンチ  DLCコート処理 -先端R ジェクタタイプ-:関連画像


V-P≧0.3
ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) こちら
・ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら(ブランクはSJBに準じます。)
・ジェクタピンは、ジェクタピンセット こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 バーリングパンチ ジェクタ有無 材質 粉末ハイス鋼
B(刃先長さ) ショート

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • AN-PJMS
    • N-PJMS
    • ANW-PJMS
    • NW-PJMS
  • 先端形状

    • バーリングパンチ
  • ジェクタ有無

  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • DLC下地なし
    • DLC下地WPC
  • シャンク径公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • ショート
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(長さ)(mm)

    [40-80/10mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-9.96/0.01mm単位]
  • V(刃先寸法)(mm)

    [2-9.99/0.01mm単位]
  • F(mm)

    [30-78/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム