可動式パイロットパンチ ヘッド付コーティング  DLCコート処理 先端鋭角タイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
可動式パイロットパンチ ヘッド付コーティング  DLCコート処理 先端鋭角タイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
下地なし下地WPC
Dg6SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV以上
N-HUPTHNW-HUPTH先端部は仕様に合わせて、追加工してください。
可動式パイロットパンチ ヘッド付コーティング  DLCコート処理 先端鋭角タイプ:関連画像
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV以上
N-PUPTHNW-PUPTH

商品概要はこちらです。詳細はをご覧下さい。

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端鋭角 取付プレート パンチプレート
シャンク(取付部)形状 可動式 シャンク径D公差 g6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • N-PUPTH
    • NW-PUPTH
    • NW-HUPTH
    • N-HUPTH
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端鋭角
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • DLC下地WPC
    • DLC下地なし
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 可動式
  • シャンク径D公差

    • g6
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • B(先端長さ)(mm)

    [2-25/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 42
    • 52
    • 62
    • 72
    • 82
  • LC(全長変更)(mm)

    [17-81.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-7.5/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-2.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム