プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

パイロットパンチ  DLCコート処理 先端鋭角タイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パイロットパンチ  DLCコート処理 先端鋭角タイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
TypeB
先端長さ
下地なし下地WPC
Dm5SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV以上
N-HATA NW-HATA
S


L


X


先端長さ(B)
X>L>S

パイロットパンチ  DLCコート処理 先端鋭角タイプ:関連画像
パイロットパンチ  DLCコート処理 先端鋭角タイプ:関連画像
RT(※)→P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。
(下地WPCはRT=0指定不可)

粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV以上
N-PATA NW-PATA
DSKH51相当
61~64HRC
表面3000HV以上
AN-HATA ANW-HATA
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV以上
AN-PATAANW-PATA

シャンク径公差Dはm5・選択

商品概要はこちらをご覧下さい。

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応
大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端鋭角 取付プレート パンチプレート
シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ANW-HATAS
    • NW-HATAX
    • AN-HATAX
    • AN-HATAS
    • NW-PATAS
    • N-HATAS
    • AN-HATAL
    • N-PATAS
    • N-PATAX
    • NW-PATAX
    • ANW-PATAX
    • N-HATAX
    • AN-PATAX
    • NW-HATAL
    • NW-PATAL
    • ANW-HATAX
    • ANW-HATAL
    • N-PATAL
    • ANW-PATAS
    • NW-HATAS
    • ANW-PATAL
    • N-HATAL
    • AN-PATAL
    • AN-PATAS
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端鋭角
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • DLC下地WPC
    • DLC下地なし
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(先端長さ/刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • A(テーパ角度)(°)

    [10-30/5°単位]
  • L(全長)(mm)

    [42-82/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-81.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-81.9/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-81.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.5-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-17.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム