タップ付パイロットパンチ  DLCコート処理 先端テーパタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
タップ付パイロットパンチ  DLCコート処理 先端テーパタイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
TypeB
先端長さ
下地なし下地WPC
Dm5粉末ハイス鋼
6467HRC
表面3000HV以上
N-PTPMA NW-PTPMAS



L



X


先端長さ(B)
X>L>S
タップ大径タイプ
S・Lのみ

タップ付パイロットパンチ  DLCコート処理 先端テーパタイプ:関連画像
タップ付パイロットパンチ  DLCコート処理 先端テーパタイプ:関連画像

D粉末ハイス鋼
6467HRC
表面3000HV以上
AN-PTPMA ANW-PTPMA

シャンク径公差Dはm5・選択
商品概要はこちらをご覧下さい。


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端テーパ 材質 粉末ハイス鋼
取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 タップ付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • AN-PTPMAX
    • NW-PTPMAL
    • N-PTPMAL
    • AN-PTPMAL
    • N-PTPMAX
    • ANW-PTPMAS
    • N-PTPMAS
    • NW-PTPMAS
    • NW-PTPMAX
    • ANW-PTPMAL
    • AN-PTPMAS
    • ANW-PTPMAX
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端テーパ
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • DLC下地WPC
    • DLC下地なし
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • タップ付
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(先端長さ/刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [42-102/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-101.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-17.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム