プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

タップ付ストレートパイロットパンチ  DLC処理 先端鋭角タイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
タップ付ストレートパイロットパンチ  DLC処理 先端鋭角タイプ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV以上
DLCコート処理
N-PATMC
タップ付ストレートパイロットパンチ  DLC処理 先端鋭角タイプ:関連画像

(5)→端末から5mmはコーティングされません。
RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。

商品概要はこちらをご覧下さい。


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 ストレート 刃先形状 先端鋭角 材質 粉末ハイス鋼
取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 タップ付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • N-PATMC
    • NW-PATMC
  • 先端形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • 先端鋭角
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • DLC下地WPC
    • DLC下地なし
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • タップ付
  • No.(呼び径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • A(テーパ角度)(°)

    [15-30/5°単位]
  • L(全長)(mm)

    [42-72/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [25-71.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [6-25/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム