ストリッパ固定用パイロットパンチ  ストレートタイプ DLCコート処理 先端テーパタイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストリッパ固定用パイロットパンチ  ストレートタイプ DLCコート処理 先端テーパタイプ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV以上
N-HTFT

ストリッパ固定用パイロットパンチ  ストレートタイプ DLCコート処理 先端テーパタイプ:関連画像
ストリッパ固定用パイロットパンチ  ストレートタイプ DLCコート処理 先端テーパタイプ:関連画像
ストリッパ固定用パイロットパンチ  ストレートタイプ DLCコート処理 先端テーパタイプ:関連画像
ラップ範囲(B)
ストリッパ固定用パイロットパンチ  ストレートタイプ DLCコート処理 先端テーパタイプ:関連画像

粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV以上
N-PTFT

商品概要はこちらをご覧下さい。


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 ストレート 刃先形状 先端テーパ 取付プレート ストリッパプレート
シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • NW-PTFT
    • N-PTFT
    • NW-HTFT
    • N-HTFT
  • 先端形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • 先端テーパ
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • DLC下地WPC
    • DLC下地なし
  • 取付プレート

    • ストリッパプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    [10-40/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.5-16/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム