ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ 先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・コーティングTiCN処理・DLCコート処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ 先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・コーティングTiCN処理・DLCコート処理:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
DLC
コート処理
コーティングTiCN処理
表面硬度3000HV
SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV以上
N-HTFRFH-HTFRF
ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ 先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・コーティングTiCN処理・DLCコート処理:関連画像
○部拡大図
ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ 先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・コーティングTiCN処理・DLCコート処理:関連画像
RT(※)→先端には危険
防止のため丸みをつけて
あります。先端を鋭角の
ままにする場合はRT=0
とご指定ください。
下地WPC適用不可
ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ 先端R・テーパ一体・ツバマイナス公差・コーティングTiCN処理・DLCコート処理:関連画像
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV以上
N-PTFRFH-PTFRF

商品概要はこちらをご覧下さい。


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応
大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 ストレート 刃先形状 先端R&テーパ 取付プレート ストリッパプレート
シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • NW-HTFRF
    • N-PTFRF
    • N-HTFRF
    • NW-PTFRF
  • 先端形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • 先端R&テーパ
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • DLC下地WPC
    • DLC下地なし
  • 取付プレート

    • ストリッパプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • L(全長)(mm)

    [10-40/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-8/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

back next

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム