位置決めノック穴付パンチ DLCコート処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決めノック穴付パンチ DLCコート処理:関連画像
・材質表
Type付属品シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
ノック穴付
下地なし下地WPC

位置決め
ノック穴付
DLC処理

ノックピン
MS6-25
Dm5SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV以上
N-SPNW-SPS

L

X
-C
位置決めノック穴付パンチ DLCコート処理:関連画像

刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
刃先長さ(B) X>L>S
下地WPC®は刃先エッジに微妙にRがつきます。

商品概要はこちらをご覧下さい。

位置決めノック穴付パンチ DLCコート処理:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
材質 SKD11相当 シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 シャンク径D公差 m5
T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • N-SPAX-C
    • NW-SPAL-C
    • N-SPEL-C
    • NW-SPRL-C
    • N-SPGS-C
    • NW-SPRS-C
    • NW-SPGS-C
    • N-SPEX-C
    • N-SPES-C
    • NW-SPDX-C
    • NW-SPDL-C
    • N-SPAS-C
    • N-SPAL-C
    • N-SPRX-C
    • N-SPRS-C
    • NW-SPES-C
    • NW-SPGL-C
    • N-SPDX-C
    • NW-SPAS-C
    • NW-SPRX-C
    • N-SPRL-C
    • N-SPDS-C
    • NW-SPGX-C
    • NW-SPDS-C
    • NW-SPEL-C
    • N-SPGX-C
    • N-SPDL-C
    • NW-SPEX-C
    • N-SPGL-C
    • NW-SPAX-C
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • DLC下地なし
    • DLC下地WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [40-150/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [25-149.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2.5-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.47/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2.5-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム