タップ付パンチ DLCコート処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
タップ付パンチ DLCコート処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
下地なし下地WPC
Dm5粉末ハイス鋼
6467HRC
表面3000HV以上
N-MPHNW-MPHS

L

X

刃先長さ(B)
X>L>S
タップ付パンチ DLCコート処理:関連画像

刃先端面の研磨はコーティング前に行なっております。
刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。
*D=5の場合廻り止め深さは0.5になります。
D粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV以上
AN-MPHANW-MPH

シャンク径公差Dはm5・ 選択
商品概要はこちらをご覧下さい。

タップ付パンチ DLCコート処理:関連画像



数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
材質 粉末ハイス鋼 シャンク(取付部)形状 タップ付 仕様 タップ標準タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • AN-MPHDL
    • AN-MPHDX
    • ANW-MPHAL
    • AN-MPHAX
    • ANW-MPHEL
    • NW-MPHEX
    • N-MPHEL
    • NW-MPHDS
    • N-MPHGL
    • N-MPHAX
    • N-MPHDL
    • ANW-MPHES
    • ANW-MPHGS
    • ANW-MPHAS
    • N-MPHAS
    • NW-MPHRS
    • N-MPHRL
    • N-MPHAL
    • NW-MPHDL
    • ANW-MPHGX
    • NW-MPHEL
    • AN-MPHGX
    • N-MPHEX
    • NW-MPHRX
    • ANW-MPHRX
    • NW-MPHDX
    • N-MPHRX
    • NW-MPHAL
    • NW-MPHES
    • ANW-MPHGL
    • ANW-MPHDL
    • AN-MPHAL
    • N-MPHES
    • AN-MPHES
    • AN-MPHDS
    • ANW-MPHRL
    • AN-MPHRX
    • AN-MPHGL
    • ANW-MPHDS
    • NW-MPHGS
    • AN-MPHAS
    • AN-MPHEX
    • N-MPHDX
    • NW-MPHGL
    • ANW-MPHAX
    • NW-MPHGX
    • N-MPHDS
    • N-MPHRS
    • AN-MPHRS
    • NW-MPHRL
    • ANW-MPHEX
    • ANW-MPHRS
    • NW-MPHAX
    • AN-MPHEL
    • N-MPHGX
    • N-MPHGS
    • ANW-MPHDX
    • AN-MPHRL
    • NW-MPHAS
    • AN-MPHGS
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • DLC下地なし
    • DLC下地WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • タップ付
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • 仕様

    • タップ標準タイプ
  • L(全長)(mm)

    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.2-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.8-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1.2-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.8-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム