カス上がり対策逆テーパボタンダイ -ストレートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カス上がり対策逆テーパボタンダイ -ストレートタイプ-:関連画像

シャンク径公差D はn5,カス上がり対策逆テーパボタンダイ -ストレートタイプ-:関連画像選択

シャンク径
D公差
 材質
 硬度
D寸法型式刃先形状は下記より選択
Dn5SKH51相当
61~64HRC
D5SRT-MSD カス上がり対策逆テーパボタンダイ -ストレートタイプ-:関連画像   
SKD11相当
60~63HRC
D6~25
SKD11相当
60~63HRC
D8~25SRT-SD□
粉末ハイス鋼
64~67HRC
D6~25SRT-PMSD
D8~25SRT-PSD□
D+0.005
0
SKH51相当
61~64HRC
D5SRTA-MSD
SKD11相当
60~63HRC
D6~16
SKD11相当
60~63HRC
D8~16SRTA-SD□
粉末ハイス鋼
64~67HRC
D6~16SRTA-PMSD
D8~16SRTA-PSD□
パンチの押し込み量は、FH寸法より大きくしてください。ストレート部まで押し込むことで、カス上がり・カス詰まり対策として有効になります。

カス上がり対策逆テーパボタンダイ -ストレートタイプ-:関連画像

基本情報

外形状 ストレート 内部形状 レギュラー カス上がり対策 逆テーパ
カス詰り対策有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SRT-PSDD
    • SRTA-PSDR
    • SRT-SDE
    • SRTA-SDE
    • SRT-SDD
    • SRTA-PSDD
    • SRT-SDG
    • SRT-PSDR
    • SRT-PMSD
    • SRTA-SDG
    • SRTA-PSDG
    • SRTA-SDD
    • SRT-SDR
    • SRTA-PSDE
    • SRT-PSDE
    • SRTA-MSD
    • SRT-PSDG
    • SRTA-PMSD
    • SRT-MSD
    • SRTA-SDR
  • 外形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 内部形状

    • レギュラー
  • カス上がり対策

    • 逆テーパ
  • カス詰り対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • シャンク径 D公差

    • +0.005/0
    • n5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
  • C(クリアランス)(mm)

    [0.05-2/0.005mm単位]
  • FH(テーパ深さ)(mm)

    • 1
    [1-7/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-39.9/0.1mm単位]
  • MT(被加工材板厚)(mm)

    [0.5-10/0.01mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-16/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-16.2/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-8.09/0.01mm単位]
  • SLC(全長変更・公差変更)(mm)

    [10-39.99/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-16/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-16.2/0.01mm単位]
  • 引張強さレベル選択

    • H
    • L
    • M
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム