ガススプリング GSZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ガススプリング GSZ:関連画像

シリンダ本体
材   質 SCM440相当
表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
ピストンロッド
材   質 SACM645
硬   度 1000HV ~(表面)
表面処理 窒化処理+バレル研磨仕上

窒素ガス封入圧力MPa{kgf/cm2}
GSZ 1919.1{195}
GSZ 2519.5{199}
GSZ 3219.7{201}
GSZ 3820.5{209}
GSZ 5020.9{213}
GSZ 6318.9{193}

GSZ(本体)
GSZH(HMプレートセット)
GSZF(FMプレートセット)
ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。
オーバーストロークチェックピンに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。

先端ネジ穴(M)での固定、つぎ足しピン取付けは禁止です。  こちら
ガススプリング GSZ:関連画像

Mbは取付けには使用できません。

GSZH(セット品) HM(プレート単品)
材質 SS400   表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
ガススプリング GSZ:関連画像


GSZF(セット品) FM(プレート単品)
材質    S45C
表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
付属品   ボルトFB5-10 2本
         半円リング    2本
ガススプリング GSZ:関連画像

基本情報

ガス本体タイプ GSZ 配管時ガス抜き

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GSZ
    • GSZH
    • GSZF
    • HM
    • FM
  • 単品/セット品

    • 本体のみ
    • プレートのみ
    • セット品
  • 外径(D)(mm)

    • 19
    • 25
    • 32
    • 38
    • 50
    • 63
  • ストローク(S)(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 56
    • 63
    • 80
  • 全長(L)(mm)

    • 75
    • 85
    • 90
    • 95
    • 105
    • 115
    • 120
    • 125
    • 135
    • 150
    • 160
    • 165
    • 175
    • 180
    • 190
    • 195
    • 205
    • 220
    • 225
    • 230
    • 240
    • 255
  • 初期荷重(N)

    • 1500
    • 3000
    • 5000
    • 10000
    • 20000
    • 30000
  • ガス本体タイプ

    • GSZ
  • プレートタイプ

    • HM(GSZ用)
    • FM(GSZ用)
  • 配管時ガス抜き

  • CAD

    • 2D
    • 3D

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム