チェッキングフィクスチェア用栓ゲージ 段付・ゲージ長さ固定 先端S寸h7タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
チェッキングフィクスチェア用栓ゲージ 段付・ゲージ長さ固定 先端S寸h7タイプ:関連画像

①取手部                       ②ゲージ部
材   質  SS400               材   質 SKS3
表面処理  四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)     硬   度 (焼入れタイプ)40~45HRC

BGO
BGOH (焼入れタイプ)
チェッキングフィクスチェア用栓ゲージ 段付・ゲージ長さ固定 先端S寸h7タイプ:関連画像


段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BGO
    • BGOH
  • 焼入れ

  • H(二面幅)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 21
    • 26
    • 32
  • P(ゲージ寸法)(mm)

    [4-28/0.01mm単位]
  • S(ゲージ寸法)(mm)

    [3-24/1mm単位]
  • SCH(S寸法指定 0.01mm単位変更)(mm)

    [3-24/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム