ガススプリング GSSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ガススプリング GSSR:関連画像

シリンダ本体
材質    SACM645
表面処理 窒化処理+四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
ピストンロッド
材質    SACM645
硬度    1000HV~(表面)
表面処理 窒化処理+バレル研磨仕上

GSSR
ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。
オーバーストロークチェックピンに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。
ガススプリング GSSR:関連画像


Mbは取付けには使用できません。
窒素ガス封入圧力MPa{kgf/cm2}
GSSR507.0 {72}

基本情報

単品/セット品 本体のみ 外径(D)(mm) 50 初期荷重(N) 5000
ガス本体タイプ GSSR 配管時ガス抜き

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GSSR
  • 単品/セット品

    • 本体のみ
  • 外径(D)(mm)

    • 50
  • ストローク(S)(mm)

    • 25
    • 38
    • 50
    • 80
  • 全長(L)(mm)

    • 135
    • 161
    • 185
    • 245
  • 初期荷重(N)

    • 5000
  • ガス本体タイプ

    • GSSR
  • 配管時ガス抜き

  • CAD

    • 2D
    • 3D

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム