ガススプリング MGSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ガススプリング MGSB:関連画像
シリンダ本体
材   質 SACM645
表面処理 窒化処理+四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
ピストンロッド
材   質 SACM645
硬   度 1000HV~(表面)
表面処理 窒化処理+バレル研磨仕上
窒素ガス封入圧力MPa{kgf/cm2}
MGSB 1212.0{122}
MGSB 1610.1{103}

MGSB
ガススプリング MGSB:関連画像


ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。オーバーストロークチェックピンに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。

基本情報

単品/セット品 本体のみ ガス本体タイプ MGSB 配管時ガス抜き

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム