ガススプリング MGSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ガススプリング MGSC:関連画像
シリンダ本体
材   質 SCM440相当
表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
ピストンロッド
材   質 SACM645
硬   度 900HV~(表面)
表面処理 窒化処理+バレル研磨仕上

窒素ガス封入圧力MPa{kgf/cm2}
MGSC 1620.0{204}
MGSC 1921.6{220}
MGSC 2520.4{208}

MGSC
ガススプリング MGSC:関連画像


ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。オーバーストロークチェックピンに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。

基本情報

単品/セット品 本体のみ ガス本体タイプ MGSC 配管時ガス抜き

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MGSC
  • 単品/セット品

    • 本体のみ
  • 外径(D)(mm)

    • 16
    • 19
    • 25
  • ストローク(S)(mm)

    • 10
    • 15
    • 25
    • 38
  • 全長(L)(mm)

    • 55
    • 65
    • 85
    • 111
  • 初期荷重(N)

    • 1000
    • 1700
    • 3600
  • ガス本体タイプ

    • MGSC
  • 配管時ガス抜き

  • CAD

    • 2D
    • 3D

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム