ガススプリング GSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ガススプリング GSC:関連画像

シリンダ本体
材   質  SCM440相当
表面処理  四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
ピストンロッド
材   質  SACM645
硬   度  1000HV ~(表面)
表面処理  窒化処理+バレル研磨仕上

窒素ガス封入圧力MPa{kgf/cm2}
GSC 3214.7{150}
GSC 3819.7{201}
GSC 5021.2{216}

GSC(本体)
GSCB(BMプレートセット)
ストローク範囲Sを超えて使用するとガス漏れの原因になります。オーバーストロークチェックピンに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。
先端ネジ穴(M)での固定、つぎ足しピン取付けは禁止です。 こちら
ガススプリング GSC:関連画像


GSCB(セット品) BM(プレート単品)
材質 SS400  表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
ガススプリング GSC:関連画像

基本情報

ガス本体タイプ GSC 配管時ガス抜き

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GSC
    • BM
    • GSCB
  • 単品/セット品

    • 本体のみ
    • プレートのみ
    • セット品
  • 外径(D)(mm)

    • 32
    • 38
    • 50
    • 63
  • ストローク(S)(mm)

    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 56
    • 63
    • 80
    • 100
  • 全長(L)(mm)

    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 73
    • 75
    • 85
    • 90
    • 100
    • 111
    • 116
    • 120
    • 125
    • 135
    • 140
    • 150
    • 165
    • 195
    • 200
  • 初期荷重(N)

    • 3750
    • 7500
    • 15000
    • 20000
  • ガス本体タイプ

    • GSC
  • プレートタイプ

    • BM(GSC用)
  • 配管時ガス抜き

  • CAD

    • 2D
    • 3D

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム