コイルスプリング SWB

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
コイルスプリング SWB:関連画像

材質 ばね用オイルテンパー線

コイルスプリング SWB:関連画像


荷  重  ±10%
直角度   2°以下
自由長L  50以下±0.5mm
           55以上±1%

基本情報

許容タワミ率(%) 20

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • NT-SWB
    • SWB
  • 外径(D)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 27
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • 全長(L)(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 125
    • 150
    • 175
    • 200
    • 225
    • 250
    • 275
    • 300
    • 350
  • 許容タワミ率(%)

    • 20
  • 最大荷重(N)

    • 177
    • 323
    • 441
    • 569
    • 736
    • 980
    • 1225
    • 1568
    • 1912
    • 2403
    • 2844
    • 3530
    • 4802
    • 6272
    • 9800
    • 14112
    • 17069
  • 塗装剥離処理

    • 塗装あり
    • 塗装なし
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム