コイルスプリング SWL

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
コイルスプリング SWL:関連画像

材質 ばね用オイルテンパー線
コイルスプリング SWL:関連画像


荷  重  ±10%
直角度   2°以下
自由長L  50以下±0.5mm
           55以上±1%

基本情報

許容タワミ率(%) 40

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • NT-SWL
    • SWL
  • 外径(D)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 27
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • 全長(L)(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 125
    • 150
    • 175
    • 200
    • 225
    • 250
    • 275
    • 300
    • 350
    • 400
    • 420
    • 450
    • 500
  • 許容タワミ率(%)

    • 40
  • 最大荷重(N)

    • 78
    • 98
    • 137
    • 206
    • 275
    • 343
    • 422
    • 530
    • 657
    • 824
    • 981
    • 1186
    • 1617
    • 2117
    • 3312
    • 4770
    • 5978
  • 塗装剥離処理

    • 塗装あり
    • 塗装なし
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム