スプリングガイドユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スプリングガイドユニット:関連画像

①ガイドピン         材 質 S45C
                  硬 度 50HRC(表面高周波焼入)
②コイルスプリング
③六角穴付ボルト     (D40:M12 D50・60:M16 D70:M20)
④セパレートディスク   材 質 FC250 特殊固体潤滑剤(埋設)
⑤プレッシャーディスク    材 質 SS400

CUK
スプリングガイドユニット:関連画像


カム戻し用として利用される場合は こちら もご参照ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CUP
    • CUKGP
    • CUR
    • CUKPD
    • CUKSD
    • CUK
  • タイプ

    • L寸法指定
    • 構成部品
  • 構成部品名

    • ガイドピン
    • セパレートディスク
    • プレッシャーディスク
    • ユニット
    • 高さ調整用ワッシャ
  • コイルスプリングType

    • SWF
    • SWH
    • SWL
    • SWM
    • 共通
  • D(適用コイルスプリング外径)(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • FL(コイルスプリング゙自由長)(mm)

    • 90
    • 100
    • 125
    • 150
    • 175
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 500
    • -
  • d(内径)(mm)

    • 12.5
    • 16.5
    • 20
    • 20.5
    • 25
    • 30
    • 36
  • t(厚さ)(mm)

    • 1
    • 2
    • 5
  • L(コイルスプリング゙取付長)(mm)

    [68-500/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム