カム戻しユニット -L寸法1mm単位指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カム戻しユニット:関連画像

①ガイドピン
   材質 S45C
   硬度 50HRC~(高周波焼入)
②コイルスプリング
③スライドアングル
   材質 SS400
④固定板
   材質 SS400
   付属品六角穴付止めねじ
⑤支持アングル
   材質 SS400
⑥セパレートディスク
   材質 FC250
       特殊固体潤滑剤(埋設)
⑦プレッシャーディスク
   材質 SS400

CUKI
カム戻しユニット:関連画像


CUKS
カム戻しユニット:関連画像


CUKA
カム戻しユニット:関連画像

本ユニット商品は仮組みしています。

③CUKSA
(スライドアングル)
カム戻しユニット:関連画像


④CUKFP(固定板)
カム戻しユニット:関連画像


⑤CUKFA(支持アングル)
カム戻しユニット:関連画像


( )内寸法はD=70 の場合

D①ガイドピン③スライドアングル④固定板⑤支持アングル
D1D2D3M×PHhWBPTt1t2P1T1AP2H1t3AH2h1d
4019502812×1.7524702560333050202035255530501527402519
5024603616×2.028853070414060252540326035602035483025
60297043953580485070407030425635
7035804820×2.533972790545063282843358045803043654031

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • CUKA
    • CUKSA
    • CUKS
    • CUKFP
    • CUKFA
    • CUKI
  • タイプ

    • L寸法指定
    • 構成部品
  • 構成部品名

    • スライドアングル
    • ユニット
    • 固定板
    • 支持アングル
  • コイルスプリングType

    • SWF
    • SWH
    • SWL
    • SWM
    • 共通
  • D(適用コイルスプリング外径)(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
  • FL(コイルスプリング゙自由長)(mm)

    • 90
    • 100
    • 125
    • 150
    • 175
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 500
    • -
  • L(コイルスプリング゙取付長)(mm)

    [64-500/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム