無給油スライドプレート -銅合金20mmタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
無給油スライドプレート -銅合金20mmタイプ-:関連画像

材質   銅合金
       特殊固体潤滑剤(埋設)

SEW     W=28~75
SEWT    W=100~150
無給油スライドプレート -銅合金20mmタイプ-:関連画像


SEW  W=100~150
無給油スライドプレート -銅合金20mmタイプ-:関連画像


※W=28、38の長手方向RはR2となります。
●スライド方向無給油スライドプレート -銅合金20mmタイプ-:関連画像W=28、38については長手(L)方向のみ。
●ご使用にあたっては初期なじみグリースを塗布したほうがより効果的です。

 無給油スライドプレート概要

基本情報

種類 銅合金プレート 厚さ(mm) 20

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SEWT
    • SEW
  • 種類

    • 銅合金プレート
  • 厚さ(mm)

    • 20
  • 取付穴数

    • 2穴
    • 4穴
  • W(幅)(mm)

    • 28
    • 38
    • 48
    • 58
    • 75
    • 100
    • 125
    • 150
  • L(長手方向長さ)(mm)

    • 75
    • 100
    • 125
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム