材料ガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材料ガイド:関連画像


材質 S45C
硬度 50HRC~
材料ガイド:関連画像部:高周波焼入)

材料ガイド:関連画像


材料ガイド:関連画像


材料ガイド:関連画像

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~1920~4950~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MCGN-R
    • MCGE-R
    • MCG-L
    • MCG-R
    • MCGN-L
    • MCGE-L
  • 取付方向

    • 右側
    • 左側
  • 取付タイプ

    • 丸穴タイプ
    • 丸穴ノック止めタイプ
    • 長穴タイプ
  • H(ガイド高さ)(mm)

    [20-70/10mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 100
    • 150
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム