先行押えピン -ロック機構付-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
先行押えピン -ロック機構付-:関連画像


①②⑤ 材質 SS400
   ③ MDZB(無給油ブシュ)
   ④ 材質 SKD61+窒化処理
        硬度 40~50HRC(内部)
                900HV(表面)
   ⑥ 材質 SWP-A
   ⑦ MSWZSH
   ⑧ 材質 ウレタン A90
   ⑨ 材質 NBR(ゴム)

PALZS(先端スチール)
PALZU(先端ウレタン)
PALZP(先端パッド)

PALZS
先端:スチール
先行押えピン -ロック機構付-:関連画像


PALZU
先端:ウレタン
先行押えピン -ロック機構付-:関連画像


PALZP
先端:パッド
先行押えピン -ロック機構付-:関連画像


先行押えピン -ロック機構付-:関連画像


  PALZS PALZU PALZP
f 28.5 38.5 80.5


■ロックの方法
スプリングピンをロック
溝にセットします。

基本情報

P(先端径)(mm) 20

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PALZS
    • PALZP
    • PALZU
  • 先端

    • 先端ウレタン
    • 先端スチール
    • 先端パッド
  • P(先端径)(mm)

    • 20
  • ST(ストローク)(mm)

    • 50
    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
  • H(mm)

    [0-395/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム