ロケーションピン ストレート TLPA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ロケーションピン ストレート TLPA:関連画像

材質 S45C
硬度 40~50HRC

TLPA
ロケーションピン ストレート TLPA:関連画像

基本情報

D(軸径)(mm) 20 L(全長)(mm) 46

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム