ホルダーガイドポストセット ブッシュ用スペーサ-スチールタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ホルダーガイドポストセット ブッシュ用スペーサ-スチールタイプ-:関連画像
・材質表
適用
ポスト
ABabdMF*ℓ±0.01
(*T60・70・80
はℓ±0.02
になります。)
eH7T
MGSPS
20744456306.6628566+0.012
0
10203040    
25844866309834668+0.015
0
1020304050   
321005876361110427681020304050   
38130751004411105210010 20304050607080
50155901256014126212510 20304050607080


材質 SS400

MGSPS(ノック穴付)
適用ポスト径:20・25・32
ホルダーガイドポストセット ブッシュ用スペーサ-スチールタイプ-:関連画像


適用ポスト径:38・50
ホルダーガイドポストセット ブッシュ用スペーサ-スチールタイプ-:関連画像


ホルダーガイドポストセット ブッシュ用スペーサ-スチールタイプ-:関連画像

板厚平行度:100mmに対し0.02mm以下

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~1920~2930~5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

ガイド種別 関連部品 ノック穴

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MGSPS
  • ガイド種別

    • 関連部品
  • ノック穴

  • 適用ポスト径 PD(mm)

    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 50
  • T(板厚)(mm)

    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム