油溝付ガイドポストセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
油溝付ガイドポストセット:関連画像
・材質表
Dn5MDABabdHT(Q)EFGha1b1eH7③付属ボルト④付属ノックピン
25+0.024
+0.015
2584486630930204613133156633158

+0.015
0

CB8-35MSTM8-30
32+0.028
+0.017
32100587636114020561515207638188CB10-40MSTM8-30
3838130751004411502573181825100502210CB10-45MSTM10-40
50501559012560146525872520532.512562.53010CB12-50MSTM10-40
60+0.033
+0.020
6019012015080187530117252037.5150754013

+0.018
0

CB16-60MSTM13-50
8012802301501801102210035145302550190905516CB20-75MSTM16-60

材質 S45C
   硬度 55HRC~(高周波焼入)
材質 FC250

MGOH
油溝付ガイドポストセット:関連画像


MGOHP(ノック穴付タイプ)
油溝付ガイドポストセット:関連画像


( )寸法は参考値です。
ガイドホルダ下面とガイドポストの直角度:100mmに対し0.02mm以下(P.974をご参照ください) ( こちらをご参照ください)

基本情報

ガイド種別 油溝付ガイド 給油/無給油 給油

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MGOH
    • MGOHP
  • ガイド種別

    • 油溝付ガイド
  • 給油/無給油

    • 給油
  • ノック穴

  • D(ポスト径)(mm)

    • 25
    • 32
    • 38
    • 50
    • 60
    • 80
  • L(ポスト長)(mm)

    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 200
    • 220
    • 250
    • 280
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム