ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ:関連画像
・材質表
DD1ABabdHH1T(Q)LsMストッパ
可動量
a1b1eH7⑥付属ボルト⑦付属ノックピン
2026744456306.630501542500~205628156+0.012
0
CB6-30MSTM6-20
253184486630930502046500~206633158+0.015
0
CB8-35MSTM8-30
32401005876361140602056600~257638188CB10-40MSTM8-30
384813075100441150702573700~29100502210CB10-45MSTM10-40
506015590125601465902587900~4212562.53010CB12-50MSTM10-40

①⑤ 材質 FC250
  ② 材質 SUJ2
     硬度 58HRC~
  ③ 材質 POM(ポリアセタール樹脂)
  ④ 材質 SUJ2
     硬度 58HRC~(高周波焼入)

MYJ(樹脂製タイプ)
ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ:関連画像


MYJP(ノック穴付・樹脂製タイプ)
ボールガイドポストセット-可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダードタイプ:関連画像

( )寸法は参考値です。
構成部品  こちら
スプリングサイズ  こちら
ガイドホルダ下面とガイドポストの直角度:100mmに対し0.02mm以下( こちらをご参照ください)

基本情報

ガイド種別 ボールガイド(樹脂製リテーナ) 給油/無給油 無給油

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MYJ
    • MYJP
  • ガイド種別

    • ボールガイド(樹脂製リテーナ)
  • 給油/無給油

    • 無給油
  • ノック穴

  • 追加工

    • 有り
    • 無し
  • D(ポスト径)(mm)

    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 50
  • L(ポスト長)(mm)

    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 200
    • 220
    • 240
    • 260
    • 300
    • 350
    [90-180/10mm単位]
  • LC(ポスト長変更)(mm)

    [75-349/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム