一体型プレーンガイドポストセット -給油タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

2016年1月末で規格廃止となり、在庫限りの販売とさせて頂きます。 代替品は先頭「N-」を削除した型式となります。 引き続き宜しくお願い致します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
一体型プレーンガイドポストセット -給油タイプ-:関連画像
・材質表
DABdHH1T(Q)a1b1SMℓ1eH7③付属ボルト④付属ノックピン
258448930452046663315374128+0.015
0
CB8-35MSTM8-30
32100581140502056763818454128CB10-40MSTM8-30
3813075115060257310050226051510CB10-45MSTM10-40
5015590146585258712562.5307261510CB12-50MSTM10-40
6019012018751003011715075409282013+0.018
0
CB16-60MSTM13-50

材質 FC250
材質 S45C
   硬度 ※C部  55HRC~(高周波焼入)

N-MYP(給油タイプ)
一体型プレーンガイドポストセット -給油タイプ-:関連画像

ホルダー部とポスト部は一体になっています。
ポスト側にストロークエンドブロック用のタップ穴が付いています。
特長詳細  こちら

構成部品  こちら
一体型ポスト下面とポストの直角度:100に対し0.02以下( こちら参照)

基本情報

ガイド種別 一体型プレーンガイド 給油/無給油 給油 ノック穴
追加工 無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • N-MYP
  • ガイド種別

    • 一体型プレーンガイド
  • 給油/無給油

    • 給油
  • ノック穴

  • 追加工

    • 無し
  • D(ポスト径)(mm)

    • 25
    • 32
    • 38
    • 50
  • L(ポスト長)(mm)

    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 200
    • 220
    • 250
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム