全長ロングダイセット用ボールガイドブシュ-ロックタイト接着タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
全長ロングダイセット用ボールガイドブシュ-ロックタイト接着タイプ-:関連画像

材質 SUJ2
硬度 58HRC~

LBB(ロックタイト接着タイプ)
全長ロングダイセット用ボールガイドブシュ-ロックタイト接着タイプ-:関連画像


ブシュを冷やしばめしないでください。サブゼロ処理と同様に残留オーステナイトがマルテンサイトに変態して膨張し、ブシュの内、外径ともに大きくなり、使用できなくなります。

基本情報

セット/単品/小物 ブシュ単品 ブシュタイプ ボールガイド用 ブシュ取付方法 ロックタイト接着

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • LBB
  • セット/単品/小物

    • ブシュ単品
  • ブシュタイプ

    • ボールガイド用
  • ブシュ取付方法

    • ロックタイト接着
  • PD(ポスト径)(mm)

    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 60
  • LC(全長)(mm)

    [51-200/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム