ダイセット用ガイドポストー全長ロング指定タイプー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ダイセット用ガイドポストー全長ロング指定タイプー:関連画像

材質 SUJ2
硬度
  58HRC ~高周波焼入
  (深度1.5~2.0mm)

DD1TL1L2M1×PdAMRD2D3HH1H2付属ボルト
20+0.020
+0.015
295151038M10×1.5144M8×182.02819.51478.5CB8-25
2231816423.03021.5
25361850M12×1.53524.5
28+0.025
+0.020
391020505M10×223.53627.516810.5CB10-30
32442312604031.5
38+0.030
+0.025
53122760M16×1.5206M12×274.04937.5181012.5CB12-35
45593215705544.5
50+0.035
+0.030
691535707M14×315.06249.5201214.5CB14-40
607942707259.5

MRP
ダイセット用ガイドポストー全長ロング指定タイプー:関連画像


BRPM
(可動ストッパSTM用)
ダイセット用ガイドポストー全長ロング指定タイプー:関連画像


BRPK
(固定ストッパSTK用)
ダイセット用ガイドポストー全長ロング指定タイプー:関連画像


MSP
ダイセット用ガイドポストー全長ロング指定タイプー:関連画像


BSPM
(可動ストッパSTM用)
ダイセット用ガイドポストー全長ロング指定タイプー:関連画像


BSPK
(固定ストッパSTK用)
ダイセット用ガイドポストー全長ロング指定タイプー:関連画像

基本情報

セット/単品/小物 ポスト単品

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BSPM
    • MSP
    • MRP
    • BSPK
    • BRPK
    • BRPM
  • セット/単品/小物

    • ポスト単品
  • ポスト取付方法

    • 圧入式
    • 着脱式
  • リテーナのストッパ方式

    • 可動ストッパ
    • 固定ストッパ
  • D(ポスト径)(mm)

    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 60
  • LC(ポスト長)(mm)

    [70-119/1mm単位] [121-500/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム