精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-:関連画像

材質 V30(HIP)
硬度 88~89HRA

WVGPS
ストレート導入部付タイプ
精密級超硬ストリッパガイドピン-ストレート・導入部付タイプ-:関連画像


超硬ストリッパガイドピンは銅合金ブシュ( 参照1 参照2)のご使用をおすすめします。

基本情報

種類 ピン 公差レンジ 2μm ピンタイプ ストレート
材質 超硬V30 追加工 有り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • WVGPS
  • 種類

    • ピン
  • 公差レンジ

    • 2μm
  • ピンタイプ

    • ストレート
  • 材質

    • 超硬V30
  • 追加工

    • 有り
  • D(ポスト径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
  • L(全長)(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 140
  • LC(L寸法変更)(mm)

    [30-139.5/0.5mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム