ストリッパガイドブシュ -3μmレンジ・無給油・FC250・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストリッパガイドブシュ -3μmレンジ・無給油・FC250・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-:関連画像

材質  FC250
MoS2
(埋設)

TGHZ(ロックタイト接着タイプ)
ストリッパガイドブシュ -3μmレンジ・無給油・FC250・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-:関連画像

基本情報

種類 ブシュ 公差レンジ 3μm ブシュタイプ プレーン用(無給油)
ブシュ取付方法 ロックタイト接着 材質 FC250

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • TGHZ
  • 種類

    • ブシュ
  • 公差レンジ

    • 3μm
  • ブシュタイプ

    • プレーン用(無給油)
  • ブシュ取付方法

    • ロックタイト接着
  • 材質

    • FC250
  • 追加工

    • 有り
    • 無し
  • d(ブシュ内径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
  • LC(L寸法変更)(mm)

    [8-34.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム